SAC-5P-MINMR/15,0-923/MINFR DN
-
Системный кабель шины
1420100
Системный кабель шины, DeviceNet™, 5-контактный, PUR без галогенов, серебристо-серый RAL 7001, экранирован., Штекеры угловой 7/8"-16UNF, кодирование: A, к Гнездо угловой 7/8"-16UNF, длина кабеля: 15 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | DeviceNet™ |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Шинная система | DeviceNet™ |
| Тип сигнала/категория | DeviceNet™ |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Номинальное напряжение UN | 30 В |
| Номинальный ток IN | 5,2 A |
| Среда передачи | Медь |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | TPU |
| Материал корпуса ручки | TPU |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | SR (Экран) | 1 (Гнездо) |
| 2 (Штекер) | RD (V+) | 2 (Гнездо) | |
| 3 (Штекер) | BK (V-) | 3 (Гнездо) | |
| 4 (Штекер) | WH (CAN_H) | 4 (Гнездо) | |
| 5 (Штекер) | BU (CAN_L) | 5 (Гнездо) | |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 5 |
| Длина кабеля | 15 м |
| CANopen®/DeviceNet™, полиуретан, серый [923] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 90 кг/км |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | CANopen®/DeviceNet™, полиуретан, серый [923] |
| Конструкция кабеля | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,13 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,15 мм |
| AWG, напряжение питания | 22 |
| Сечение жил кабеля | 2x 0,25 мм² (Кабель передачи данных) |
| 2x 0,34 мм² (Напряжение питания) | |
| 1x 0,34 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,95 мм ±0,05 мм (Кабель передачи данных) |
| 1,4 мм ±0,05 мм (Напряжение питания) | |
| Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серебристо-серый RAL 7001 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен (Кабель передачи данных) |
| PE (Напряжение питания) | |
| Отдельная жила, цвет | красно-черный, сине-белый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Алюминиевая фольга с пластмассовым покрытием, алюминиевая сторона снаружи |
| Общая скрутка | 2 пары вокруг дополнительного гибкого провода в центре сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км (Кабель передачи данных) |
| ≥ 5 ГОм*км (Напряжение питания) | |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 181,80 Ом/км (Кабель передачи данных) |
| ≤ 114,80 Ом/км (Напряжение питания) | |
| Волновое сопротивление | 120 Ом ±10 % (при 1 МГц) |
| Проводники - емкость | ном. 40 нФ/км (Кабель передачи данных) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 34 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 67 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 70 мм, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 3 м/c², Температура окружающей среды: ≤ 70 °C |
| Экранирующая способность | ≤ 22,9 дБ/км (при 1 МГц) |
| ≤ 16,4 дБ/км (при 500 кГц) | |
| ≤ 9,5 дБ/км (при 125 кГц) | |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| согласно МЭК 60754-1 | |
| Негорючесть | UL 1581, разд. 1060 (FT-1) |
| МЭК 60332-1 | |
| Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ≤ 70 °C (Кабель, использование в буксирных цепях) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1420100 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1CDD |
| GTIN | 4046356539487 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 982 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg