PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - Система сигнализации
2313513

Система телеуправления и сигнализации (SMS), устанавливаемая на монтажную рейку. Встроенный прибор, соотв. DIN 43880. 6 цифровых входов и 4 выхода реле. Питание 240 В пер. тока. Комплект поставки: реле SMS, антенна, программное обеспечение, кабель RS-232.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сеть мобильной связи GSM: 850, 900, 1800 и 1900 МГц
Конфигурационный интерфейс RS-232
Коммутация выходов в течение заранее установленного времени
Передача SMS-сообщения при изменении состояния на входе
SMS-опрос состояния всех входов и выходов
Реле для дистанционного управления выходами с помощью SMS
Встроенная телефонная книга на макс. 50 номеров
Макс. 5 получателей для каждого SMS-сообщения
Встроенный прибор, соотв. DIN 43880
Защита доступа паролем
Аварийная сигнализация о сбоях в сети питания через SMS
Простое конфигурирование на ПК, не требующее познаний в программировании
Возможность использования в любой стране мира
Приложение для конфигурирования и программный кабель входят в комплект