SUBCON-PLUS M2 - Шинный штекер D-SUB
2761839

Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: CAN, SOCОNET K1, K2 (Moeller), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), расположение выводов: 2, 3, 4, 5, 7, 9 на каждые две винтовые клеммы

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Отдельные клеммы для каждого провода
Сборка в полевых условиях
Высокая скорость передачи данных
Простота монтажа с помощью винтов с накатанной головкой
Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
Гибкий выбор кабельного ввода
Универсальное применение
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров