The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SUBCON-PLUS M1 - Шинный штекер D-SUB
2761826

Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, расположение выводов: 1, 2, 3, 5, 6, 8 на каждые две винтовые клеммы

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Отдельные клеммы для каждого провода
Сборка в полевых условиях
Высокая скорость передачи данных
Простота монтажа с помощью винтов с накатанной головкой
Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
Гибкий выбор кабельного ввода
Универсальное применение
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров