SUBCON-PLUS F5 - Шинный штекер D-SUB
2744102

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: MODBUS, CEGELEC, расположение выводов: 1, 1, 2, 3, 6, 7; винтовые клеммы

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров
Простота монтажа с помощью винтов с накатанной головкой
Отдельные клеммы для каждого провода
Универсальность применения
Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
Сборка в полевых условиях
Высокая скорость передачи данных
Гибкий выбор кабельного ввода