The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SUBCON-PLUS 9/M - Шинный штекер D-SUB
2744018

Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, два кабельных ввода под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на каждой винтовой клемме

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сборка в полевых условиях
Отдельные клеммы для каждого провода
Высокая скорость передачи данных
Простота монтажа с помощью винтов с накатанной головкой
Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
Гибкий выбор кабельного ввода
Универсальное применение
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров