SAC-4P-M12MST-FRT SH/.../... - Силовой кабель
1276609

Силовой кабель, 4-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: T, к Гнездо угловой M12, кодирование: T, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок