SAC-4P-M12MSS/ 5,0-PUR/FSS PE - Силовой кабель
1416409

Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: S, к Гнездо прямое M12, кодирование: S, длина кабеля: 5 м, для переменного тока до 12 A/690 В

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов