HV M6/1 NFF - Сильноточные клеммы
1056836

Сильноточные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 1, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Стопор резьбовая гайка HFR
Коническая подкладная шайба CS