VS-IP20-FPN-93B/0,15
-
Сетевой кабель
1405715
Готовый кабель PROFINET, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), гнездовой модуль RJ45/IP20 для системы Freenet, 4-полюсн. на разъем RJ45/IP20, прямая разводка, длина: 0,15 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Длина кабеля | 0,15 м |
PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21694 |
Вес проводника | 67 кг/км |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ |
Сокращение | 2YY(ST)CY |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93B |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Материал внутренней оболочки | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
76 дБ (при 4 МГц) | |
70 дБ (при 10 МГц) | |
65 дБ (при 16 МГц) | |
63 дБ (при 20 МГц) | |
60 дБ (при 31,25 МГц) | |
55 дБ (при 62,5 МГц) | |
50 дБ (при 100 МГц) | |
Маслостойкость | условно маслостойкий |
Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Номер артикула | 1405715 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABNABA |
GTIN | 4046356753272 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 43,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 41,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg