NBC-R4MC/1,0-94B/R4MC - Сетевой кабель
1408955

Готовый кабель Ethernet, экранированный, 4-парный, AWG 26 гибкий (7-проволочный), RAL 5021 (цвет морской воды), штекер RJ45/IP67, серый на штекер RJ45/IP67, серый, прямая разводка, длина 1 м

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Компактный поворот
Великолепное решение для промышленных приложений
Кабель ПВХ для гибкой разводки
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)