NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
Сетевой кабель
1412929
Сетевой кабель, Ethernet, 8-жильный, ПВХ, черный RAL 9005, экранированный, прямой штекер M12 на RJ45, длина кабеля: 20,0 м
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Механические ключи | A |
| Шинная система | Ethernet |
| Тип сигнала/категория | Ethernet |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 / IP67 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Экранирован. | нет |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuZn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| TPU GF (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Нержавеющая сталь (Резьбовые элементы) | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Степень защиты | IP67 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 / IP20 |
| Полюсов | 8 |
| Цвет корпуса ручки | серый |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PC (Держатель контактов) | |
| PA (Корпус) | |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 20 м |
| Ethernet [94D] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet [94D] |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Скорость передачи сигнала | 0,6 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,98 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ (усиленный) стойкий к УФ-излучению |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 0,80 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары с продольной скруткой |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | < 140 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 4 ... 100 МГц) |
| Проводники - емкость | < 56 нФ/км |
| Номинальное напряжение, кабель | 72 В DC |
| 300 В AC | |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2500 В DC (2 c) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2500,00 В DC (2 c) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 60 мм |
| Прочность на разрыв | 80 Н |
| Негорючесть | согласно VW-1 |
| Маслостойкость | согласно МЭК 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | 0 °C ... 50 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Номер артикула | 1412929 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
| Ключ изделия | AF1CMI |
| GTIN | 4046356978187 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 041 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 007,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg