The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

TP121XIT-10/3051C240 S00018 - Сенсорная панель
2400892

Сенсорная панель, 30.7 см / 12.1"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 пиксел (SVGA), 262144 цветов, Xscale® PXA320, 806 МГц, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, Открытая платформа, PROFIBUS MASTER.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия