RM-0000000Z100 - Корпус для круглых штекерных соединителей
1607029

Корпус для круглых штекерных соединителей, серия: RM, угловой, Винтовое крепление, M23, экранирован.: нет, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу. Это изделие находится в процессе снятия с производства. Это изделие больше нельзя рассматривать для новых проектов. Свяжитесь с отделом сбыта, чтобы узнать об альтернативных вариантах.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия