RC-12P1N1290EGX
-
Переходные соединители
1240799
M23, Переходные соединители, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 6,5 мм ... 7,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )