RC-12P1N128064X
-
Кабельный разъем
1240781
M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 6,5 мм ... 7,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )