RC-06S1N1280GKX - Кабельный разъем
1240416

M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия