RC-06S1N1280EMX
-
Кабельный разъем
1240412
M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 10,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )