Безопасная резервная система создается за счет параллельной схемы включения двух развязанных блоков питания. Для дальнейшего повышения степени готовности установки QUINT DIODE предлагает решение: развязка с диодом.
QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Резервный модуль
2320160
Диодный модуль для установки на несущую рейку 48 В DC /2x20 A или 1x40 A. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: FILE E 123528DNV
ID допуска: TAA000011FATEX
ID допуска: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010102095IECEx
ID допуска: DEK 20.0022XcUL Listed
ID допуска: FILE E 199827UL регистрация
ID допуска: E199827INMETRO
ID допуска: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID допуска: GYJ20.1591XCCC
ID допуска: 2024322303006214Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли этот модуль для последовательного подключения источников питания?
Нет, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 можно использовать и при последовательном соединении источников питания. Правильная разводка может стать защитой источников питания от критических напряжений в моменты включения и выключения, особенно при использовании... Смотреть подробнее
Нет, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 можно использовать и при последовательном соединении источников питания. Правильная разводка может стать защитой источников питания от критических напряжений в моменты включения и выключения, особенно при использовании емкостных нагрузок.
УКАЗАНИЕ:
Поскольку «-» не подключен для защиты последовательной цепи, это устройство не работает
в соответствии с его спецификацией.
Можно ли использовать этот артикул также для развязки источников питания 110 В?
Встроенная защита от переходного перенапряжения предотвращает использование при напряжениях 110 В. Однако диоды рассчитаны на напряжение до 150 В. Если «-» не подключен и проложен мимо модуля, источники питания 110 В также могут быть развязаны друг с... Смотреть подробнее
Встроенная защита от переходного перенапряжения предотвращает использование при напряжениях 110 В. Однако диоды рассчитаны на напряжение до 150 В. Если «-» не подключен и проложен мимо модуля, источники питания 110 В также могут быть развязаны друг с другом.
УКАЗАНИЕ:
Поскольку «-» не должен подключаться к напряжению 110 В, данное устройство не может эксплуатироваться в соответствии с его техническими характеристиками при таком подключении.