EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Ремонтный комплект
1085801

CHARX connect, CCS тип 1, Ремонтный комплект, Принадлежности, Резьбовой монтаж, корпус: черный, cо сменной рамкой стыковочной части, с 5 винтами с плоской головкой M4X10 с безопасным приводом Torx (IPR TORX PLUS®), со специальными битами (бит 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 мм) для безопасной отвертки, для замены рамки стыковочной части зарядного штекера электромобиля, МЭК 62196-3-1, SAE J1772, Замена без слива охлаждающей жидкости

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Возможность простой замены рамки штекера без необходимости слива охлаждающей жидкости