PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - Релейный модуль
2834685

Релейный модуль с пружинными зажимами в сборе, состоящий из установочного блока (основания), вставного реле для промышленного применения со светодиодным индикатором, безынерционным диодом, кнопкой включения / выключения с фиксатором и держателем реле. Входное напряжение: 24 В DC, 2 переключающих контакта, 10 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами
Механическая индикация положения включения контактов