PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21 - Релейный модуль
2834643

Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), промышленного реле со светодиодным индикатором, безынерционным диодом, кнопкой включения / отключения с фиксатором и держателем. Входное напряжение: 24 В DC, 2 переключающих контакта, 10 A

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
Механическая индикация положения включения контактов
4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами