The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

DEK-REL-G24/21 - Релейный модуль
2964500

Клеммный модуль с реле, со впаянными мощным миниатюрными реле, материл контактов AgSnO: для коммутации различных нагрузок (от средних до больших), 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC, монтируются на NS 35/7.5, ширина клеммного модуля 6,2 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Минимальные затраты на разводку благодаря применению гребенчатых мостиков EB-DIK
Ширина всего 6,2 мм
Не содержащие кадмия контакты реле
Низкие складские затраты, поскольку возможно подключение переключающего, замыкающего или размыкающего контактов
Высокая коммутационная способность 250 В AC / 6 А
Безопасное разделение согласно DIN EN 50178 (VDE 0160)
Корпуса реле со степенью защиты IP67
Световой индикатор для отображения состояний коммутации
Гальваническая развязка между входной и выходной цепями 4 кВ