DEK-REL- 24/O/1
-
Релейный модуль
2941154
Релейный клеммный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал контактов AgNi+Au: для коммутации нагрузок от малых до средних, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC, монтируется на NS 35/7,5, ширина клеммного модуля 6,2 мм, с повернутой конструкцией
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Низкая стоимость благодаря отсутствию отдельных клемм для нейтрали
Экономия до 73 % пространства
Количество дополнительных проводов и кабелей уменьшено до минимума
Двухслойные позолоченные контакты универсального применения, выдерживающие ток длительной нагрузки от 1 мА до 5 А
Гальваническая развязка между входной и выходной цепями 2 кВэфф
Встроенная схема коммутации входов