MACX-MR-V-600-R-PT
-
Реле контроля
1487460
1-фазное реле контроля напряжения с интерфейсом RS-485 (0 В ... 600 В AC/DC), с регулируемыми пороговыми значениями, задержкой срабатывания, функциями контроля пониженного напряжения, перенапряжения и окна напряжения. Широкий диапазон напряжений питания 24 В ... 240 В перем./пост. тока. Поддержка памяти неисправностей, NFC и связи Modbus/RTU, два типа конфигурации. 1 слаботочный контактный выход PDT, штекерное подключение.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Режим работы | Принцип тока утечки или обрыва провода |
| Изоляционные характеристики: Стандарт для железнодорожного транспорта | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетная стойкость к импульсному напряжению | 6 кВ |
| Долговечность, электрич. | Ок. 1 x 105 коммутационных циклов, активная нагрузка 2000 В·А |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 15 Вт |
| Тип сети | Перем. ток, пост. ток 1-фазный |
| Стандарт для железнодорожного транспорта | |
| Расчетное напряжение изоляции | 600 В |
| Гальваническая развязка | |
| Гальваническая развязка | 300 В |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 24 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
| 24 В DC ... 240 В DC -25 % ... +30 % | |
| 24 В ... 240 В AC (Применение на железнодорожной технике) | |
| 48 В ... 110 В DC (Применение на железнодорожной технике) | |
| Номинальная потребляемая мощность | 15 ВА (1,5 Вт) |
| Диапазон частот | 48 Гц ... 400 Гц |
| Наименование, вход | Измерительный вход |
| Измеряемые параметры | Пост. ток, перем. ток синусоидальный (15 Гц ... 500 Гц) |
| Диапазон входных напряжений | 0 В AC/DC ... 600 В AC/DC |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 0,75 МОм |
| Диапазон частот | 48 Гц ... 400 Гц |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,05 %/K |
| Диапазон настройки задержки срабатывания | 0 c ... 99,9 c |
| Мин. диапазон настройки пороговых значений, напряжение | 0 В AC/DC ... 600 В AC/DC |
| Макс. диапазон настройки пороговых значений, напряжение | 600 В AC/DC |
| Функция | Пониженное напряжение |
| Перенапряжение | |
| Окно | |
| Базовая точность | 1 % (>50 В, ±0,5 В (0 … 50 В)) |
| Стабильность повторяемости | 0,5 % |
| Время возврата в состояние готовности | 200 мс |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 сухой переключающий контакт |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 2000 ВА (8 А/250 В AC) |
| Выходные предохранители | 10 A (быстродействующий) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Данные: Сетевой интерфейс | |
| Протокол связи | Modbus/RTU |
| Cтандарт связи | RS-485 |
| Тип подключения | Штекерное подключение |
| Диапазон скорости передачи данных | 2,4 кбит/с ... 115,2 кбит/с |
| Индикатор состояния | LED |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 109 мм |
| Глубина | 114 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Тип изоляционного материала, корпус | PBT |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Маркировка | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Маркировка | GB/T 14048.5 |
| Маркировка | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| Электронные устройства на рельсовом транспорте | |
| Класс рабочей температуры | OT4 |
| Класс расширенной рабочей температуры при включении | ST2 |
| Класс изменения температуры | H1 |
| Прерывание подачи напряжения/переключение снабжения | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Уровни опасности | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Защитное покрытие | PC2 |
| Удары (при эксплуатации) | Категория 1 |
| Вибрация (при эксплуатации) | Класс B |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Стандарт для железнодорожного транспорта | |
| Обозначение стандарта | EN 50155, GB/T 25119 |
| Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1487460 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK6611 |
| GTIN | 4063151931421 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 185,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 185,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 435d172f-a35f-4515-b3e2-36c28241a05f |
Совместимые изделия
Часто ищут
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg