PRT-PV-P-1500/20-680 - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1026507

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для компактного монтажа на печатных платах, в соответствии с тип 2 / класс II, для 2-полюсных изолированных систем напряжения 1500 В DC и для 3-фазных сетей электропитания до 690 В AC в комбинации (L1, L2, L3, PE, N), с интегрированным контактом дистанционной сигнализации в каждом штекере, индикатором состояния на модуле

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Низкая занимаемая площадь благодаря миниатюрному исполнению изделий
Постоянный контроль функционирования благодаря встроенному контакту удаленного оповещения
Выполнение актуальных требований стандарта за счет использования УЗИП для PCB