cULus Recognized
ID допуска: E60425-20030211Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
с деталью для увеличения шага | 300 В | 10 A | 24 - 16 | |
Стандарт | 150 В | 10 A | 24 - 16 | |
Группа использования D | ||||
с деталью для увеличения шага | 300 В | 10 A | 24 - 16 |