PC 5/ 7-STF-SH1-7,62 GYBDU-RBQ - Разъемы для печатной платы
1784172

линейка изделий COMBICON Connectors L
cечение 6 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Шлиц Филлипс и прямой шлиц
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: серый, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: PC 5/..-STF1-SH, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: H1L Шлиц Филлипс и прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 5, Электрические характеристики: экранирован., блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Контакты для подключения экрана и опциональные приспособления для снятия растягивающего усилия
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности