PC 16/ 4-STF-SH-10,16BKBDWH-PE - Разъемы для печатной платы
1138481

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 4, cемейство изделий: PC 16/..-STF-SH, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16, Электрические характеристики: экранирован., блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Контакты для подключения экрана и опциональные приспособления для снятия растягивающего усилия
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой