Пиктограмма линейка изделий COMBICON Connectors S
Пиктограмма cечение 1,5 мм2
Пиктограмма тип подключения Пружинный зажим Push-in
Пиктограмма Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 15, cемейство изделий: FK-MCP 1,5/..-STF, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке