SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA
-
Штекерный соединитель
1403372
Штекерный соединитель, 5-контактный, Гнездо прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Нержавеющая сталь 1.4404, кабельный ввод Pg11-DUO, наружный диаметр проводника 2,1 мм ... 3 мм / 4 мм ... 5,2 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
Экономия места: подключение двух датчиков к одному разъему с множественным уплотнением