SACC-FR-4CON-PG 7-M SCO - Штекерный соединитель
1543058

Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, Гнездо угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, кабельный ввод Pg7, наружный диаметр проводника 4 мм ... 6 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов