Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40029149| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 400 В | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Только жесткие провода | 690 В | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
UL регистрация
ID допуска: E468743| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 15 A | - 14 | - 14 | |
cUL Listed
ID допуска: E468743| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 15 A | - 14 | ||