The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

QPD P 5X1,5 5-10 BK - Штекерный соединитель
1419505

Штекерный соединитель, тип подключения: Подключение IDC, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, с гайкой QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 5 мм ... 10 мм, маркировка разъема: 1, 2, 3, 4, 5

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Простота обслуживания - штекерные соединители позволяют производить замену устройства быстро, а подготовленные проводники ускоряют процесс пуско-наладки