QPD P 4PE2,5 9-16 GY - Штекерный соединитель
1403781

Штекерный соединитель, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 4+PE, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, серый, наружный диаметр проводника: 9 мм ... 16 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия