PRC 5-FC-MS6 16-21
-
Штекерный соединитель
1014505
Штекерный соединитель, Серия изделий: PRC 35, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, мин. диаметр кабеля: 16 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм
Подробная информация о продукте
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Серия изделий | PRC 35 |
| Полюсов | 5 |
| Вид при установке | 4+PE |
| Механические ключи | AD |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/2) | 690 В |
| Номинальное напряжение ATD | 690 V AC согласно МЭК 61984 |
| 500 V AC согласно МЭК 61535 / 2 PfG 1915 | |
| 600 V AC согласно UL 2238 | |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
| Расчетный ток | 35 A (при сечении проводника 6 мм² согласно МЭК 61984) |
| 32 A (при сечении проводника 6 мм² согласно МЭК 61535) | |
| 28 A (при AWG 10, согласно UL 2237) |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 1,5 мм² ... 6 мм² |
| Ширина | 37,6 мм |
| Высота | 37,6 мм |
| Длина | 105 мм |
| Наружный размер | |
| Наружный диаметр | 16 мм ... 21 мм |
| Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
| Цвет корпуса | черный |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I / CTI 600 |
| Материал, уплотнение | EPDM |
| Материал корпуса | PPE |
| Материал кабельного сальника | EPDM |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Материал, контактная поверхность | с серебряным покрытием |
| Материал, держатель контакта | PPE |
| Материал, уплотнительное кольцо | EPDM |
| Материал резьбового соединения | PPE |
| Наружный диаметр кабеля | 16 мм ... 21 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 16 мм ... 21 мм |
| Отдельная жила, сечение | 1,5 мм² 6 мм² |
| Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 12 мм (Заложить проводник PE 8 мм с опережением) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | 2000 |
| Условия окружающей среды | |
| Класс защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Степень защиты | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 м / 24 ч) IP69K | |
| Категория по ударному воздействию | IK08 (-25°C) |
| Номер артикула | 1014505 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABLCBA |
| GTIN | 4055626494906 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 84,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 84,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Отвертка 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Переставной ключ 1212835
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Переходные соединители 1017632
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Переходные соединители 1410656
-
PRC FC-M CODE-BU - Цветовая маркировка 1014455
-
PRC FC-M CODE-GY - Цветовая маркировка 1014457
-
PRC FC-M CODE-GN - Цветовая маркировка 1014456
-
PRC FC-M CODE-BK - Цветовая маркировка 1014496
Преимущества для вас
Сокращение монтажного размера на 75 % по сравнению с промышленными штекерными соединителями той же мощности
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Возможность применения в условиях высокого содержания соли в воздухе и прямого воздействия солнечных лучей
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg