ZEC 1,0/ 6-ST-3,5 C1 R1,6 BDAU
-
Штекерный соединитель для печатных плат
1757028
Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: ZEC 1,0/..-ST, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: ZEC, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Подключение параллельно печатной плате