TFMC 1,5/ 9-STF-3,5 AUBD:1-9 - Штекерный соединитель для печатных плат
1189628

Штекер TWIN для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 9, cемейство изделий: TFMC 1,5/..-STF, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности