QC 0,5/ 5-STF-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат
1897571

линейка изделий COMBICON Connectors S
cечение 0,5 мм2
тип подключения Ножевые контакты
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: QC 0,5/..-STF, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Ножевые контакты, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля