PTCM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - Штекерный соединитель для печатных плат
1015242

линейка изделий COMBICON Connectors XS
cечение 0,75 мм2
тип подключения Oбжимное соединение
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,75 мм2, цвет: белый, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: PTCM 0,5/..-PI, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PTSM, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Экономное подключение обжатых кабелей в большом количестве
Дополнительно можно заказать инструменты для ручного и автоматизированного обжима