PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - Разъемы для печатной платы
1044740

линейка изделий COMBICON Connectors L
cечение 16 мм2
тип подключения Ножевые контакты
форма головки винта Torx®
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: PC 6/..-ST-BUS, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Ножевые контакты, форма головки винта: T15 Torx®, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 6, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени