MVSTBR 2,5 HC/10-STF - Разъемы для печатной платы
1912595

линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 16 A (См. график завис. пар.), расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 10, количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: MVSTBR 2,5 HC/..-STF, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности