MSTBP 2,5/21-ST - Разъемы для печатной платы
1765962

линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 21, количество рядов: 1, полюсов: 21, количество точек подсоединения: 21, cемейство изделий: MSTBP 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Возможно подсоединение двух проводников