Пиктограмма линейка изделий COMBICON Connectors M
Пиктограмма cечение 2,5 мм2
Пиктограмма тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Пиктограмма форма головки винта Прямой шлиц
Пиктограмма Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: оранжевый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: MSTB 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке