Пиктограмма линейка изделий COMBICON Connectors S
Пиктограмма cечение 1,5 мм2
Пиктограмма тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Пиктограмма форма головки винта Прямой шлиц
Пиктограмма Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: MCVR 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке