MCC 0,5/15-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы
1012281

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,75 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 15, количество рядов: 1, полюсов: 15, количество точек подсоединения: 15, cемейство изделий: MCC 0,5/..-ST, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON FMC 0,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия





Преимущества для вас

Экономное подключение обжатых кабелей в большом количестве
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Дополнительно можно заказать инструменты для ручного и автоматизированного обжима