MC 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR - Pазъем на плату
1782352

линейка изделий COMBICON Connectors S
cечение 1,5 мм2
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки в картонной коробке

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: MC 1,5/..-G-THR, размер шага: 3,81 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 1,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения