LPC 16 HC/ 3-STL2-10,16 - Разъемы для печатной платы
1716825

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: LPC 16 HC/..-STL, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Рычажный зажим push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16 advanced, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
Усиленная защита от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1
Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта