линейка изделий COMBICON Connectors XL
cечение 16 мм2
тип подключения Пружинный зажим Push-in
Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: ISPC 16/..-ST, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке