IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 GY BDNZ - Разъемы для печатной платы
1733893

линейка изделий COMBICON Connectors XL
cечение 16 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: серый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: IPC 16/..-STF-SH, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16, Электрические характеристики: экранирован., блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Контакты для подключения экрана и опциональные приспособления для снятия растягивающего усилия
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности